Introducción a las bombas sumergibles para aplicaciones domésticas
Conozca la gama de bombas sumergibles Grundfos de 3" y 4" para aplicaciones domésticas de extracción de aguas subterráneas y descubra las diferencias entre los diferentes modelos.
00:04:01
Características y ventajas de las bombas sumergibles SQ/SQE
Descubra por qué las bombas sumergibles SQ/SQE son una sólida opción para aplicaciones de extracción de aguas subterráneas gracias a su amplia gama de funciones de protección.
00:04:47
Dimensionamiento e instalación de una bomba en aplicaciones domésticas de extracción de aguas subterráneas
Familiarícese con los aspectos básicos del dimensionamiento y la instalación de una bomba sumergible para la extracción doméstica de aguas subterráneas y sepa por qué es tan importante el dimensionamiento correcto.
Prueba tus conocimientos
Responde unas pocas preguntas para comprobar lo que has aprendido