ECADEMY

Aplicaciones fiables y eficientes de la ultrafiltración

Aplicaciones fiables y eficientes de la ultrafiltración

Aplicaciones fiables y eficientes de la ultrafiltración

Un análisis detallado sobre cómo Grundfos puede contribuir a la aplicación fiable y eficiente de la ultrafiltración.

Con objeto de suministrar agua limpia a procesos posteriores, muchas aplicaciones de tratamiento de aguas se centran en la eliminación de partículas. Una planta de ultrafiltración elimina eficazmente partículas de hasta 0,01 μm, como pueden ser bacterias, sólidos en suspensión, etc. El rango de presión en el que funciona la ultrafiltración oscila entre 1 y 10 bar. Las plantas de ultrafiltración pueden poseer diferentes tamaños para dar cabida a distintos niveles de demanda: desde sistemas a pequeña escala (por ejemplo, para suministrar agua en áreas remotas con apenas unos cuantos consumidores), hasta grandes parques industriales que emplean agua para sus procesos, o el suministro de agua corriente a miles de personas.

..PDF

117198_GFS_Ecademy-BGE.pdf (size: 0.9MB)

DESCARGAR FICHERO