ECADEMY

Water Distribution

Este curso sirve como introducción a las soluciones de distribución de agua de Grundfos y a las numerosas ventajas que ofrece la gestión de la presión en estos sistemas.

Soluciones de distribución de agua de Grundfos

TAREAS DE MÓDULOS

Gestión de la presión con una torre de agua

Tiempo estimado - min

Descubre cómo mantener una torre de agua en tu red para atender posibles emergencias y, a la vez, gestionar adecuadamente la presión de la red.

Optimización de la eficiencia mediante zonas independientes (sectorización)

Tiempo estimado - min

Descubre cómo la división de una red urbana de suministro de agua en grandes zonas, lo que se conoce como sectorización, puede contribuir a optimizar la eficiencia de la red y a reducir sensiblemente los costes de funcionamiento y mantenimiento.

Optimización de la gestión de la presión en redes

Tiempo estimado - min

Descubre cómo aplicar medidas de aumento y reducción de presión para optimizar la gestión de la presión en la red y alcanzar una presión mínima y constante preseleccionada que dé respuesta a las necesidades de los consumidores.

Demand Driven Distribution

Tiempo estimado - min

Descubre cómo puedes obtener un importante ahorro económico mediante la gestión de la presión con la solución de bombeo inteligente Demand Driven Distribution (DDD). La solución DDD puede reducir las pérdidas por fugas y los costes de funcionamiento y mantenimiento, y también incrementar la eficiencia y el confort.