Sesiones en streaming de Grundfos

Sesiones streaming formación Grundfos

Accede a las grabaciones de nuestras pildoras formativas donde repasamos temas de interés de una manera muy gráfica y didáctica. Disponibles en cualquier momento y lugar. Duración de 20 a 50 minutos dependiendo del tema a tratar.

Control de cloratos en agua potable

Control de cloratos en agua potable

Por Javier Álvarez Rodríguez - Dosing & Disinfection Sales Engineer

Objetivo: La entrada en vigor en 2020 de la Revisión de la Directiva de Aguas de la Unión Europea supone la fijación de un estricto límite de 0,25 mg/L en la concentración de cloratos en aguas de consumo humano. Aprenda de manera sencilla a conocer el origen de la problemática así como la tecnología disponible para un correcta desinfección del agua potable exenta de cloratos.

Contenidos:

  • ¿Qué son los cloratos?
  • Problemas asociados al empleo del cloro en la desinfección del agua.
  • Degradación de hipoclorito de sodio y generación de cloratos.
  • Sistemas de Electrocloración: generación de hipoclorito de sodio exenta de cloratos.
Soluciones para riego | Bombas sumergibles SP

Soluciones para riego - Gama de bombas sumergibles SP

Por José Manuel Soriano - Responsable de instalaciones de riego para Iberia

Objetivo: Conoce en detalle las soluciones para riego de Grundfos así como los aspectos más relevantes relacionados con el diámetro del pozo, la selección del cable, niveles estático y dinámico del agua o la necesidad de protecciones al incluir un variador de velocidad en este tipo de instalaciones.                                           

Contenidos:

  • Introducción y gama de producto
  • Nomenclatura
  • Criterios de selección, accesorios y materiales
  • Variadores de frecuencia en bombas sumergibles
Tratamiento y Prevención de Legionela

Tratamiento y Prevención de Legionela

Por Sara Jimenez-Ortiz Bejarano- Técnico especialista en Dosing & Disinfection

Objetivo: Aprenda de manera sencilla qué es la legionela y los distintos tratamientos para su eliminación y prevención, asi como conocer el desinfectante más eficiente y selectivo para eliminar el biofilm y la legionela: el Dióxido de Cloro.

Contenidos:

  • Qué es la Legionela
  • Factores de proliferación
  • Prevención Legionela
  • Tratamientos Convencionales Legionela
  • Oxiperm: Generador de dióxido de cloro Grundfos
Soluciones para aumento de presión doméstico

Soluciones para aumento de presión doméstico

Por Silvia Sáenz Gómez - Training & Knowledge transfer Project Manager

Objetivo: Le enseñamos a seleccionar y dimensionar bombas y grupos de aumento de presión de agua. Dependiendo del tipo de instalación que tenga que realizar y de dónde tiene la toma de agua, en esta sesión le mostramos cómo elegir la mejor opción.

Contenido:

  • Flujograma para la selección de equipos en función de la fuente de suministro
  • Aspectos relevantes para su instalacuión y correcto funcionamiento dependiendo de la aplicación
  • Guía de selección y tablas de equivalencias
Sesión formativa sobre teoría y principios de hidráulica básica

Sesión formativa sobre teoría y principios de hidráulica básica

Por Silvia Sáenz Gómez - Training & Knowledge transfer Project Manager

Reproduzca esta sesión sobre hidráulica impartido por Grundfos y aproveche para resolver y mejorar sus conocimientos sobre estos conceptos básicos sobre teoría de bombas:

  • Tipos de bombas
  • Principios de la bomba centrífuga
  • Conceptos básicos y factores de interés: Caudal, presión, altura y potencia
  • Curvas características de las bombas
  • Sistemas: Bombas conectadas en serie y paralelo. Bombas en circuito cerrado y abierto
  • NPSH. Calculo del riesgo de cavitación. Altura máxima de aspiración.