Agua salobre

El agua salobre es agua que tiene una mayor salinidad que el agua dulce, pero no tanto como el agua de mar.

El agua salobre es agua que tiene una mayor salinidad que el agua dulce, pero no tanto como el agua de mar. La salinidad expresa la cantidad de sal disuelta o el contenido de sal de una determinada cantidad de agua. Técnicamente, el agua salobre contiene entre 500 y 30.000 ppm de sal - o en porcentaje: 0,05 - 3,0%.

La concentración de las sales disueltas en el agua determina parcialmente la conductividad cuando la sal se ioniza en la solución. La conductividad eléctrica de una muestra de agua se utiliza como indicador de hasta qué punto la muestra se encuentra libre de sales o impurezas: cuanto más pura es el agua, menor será su conductividad.

Salinidad del agua en base a las sales disueltas

Agua dulce
5,0%
> 50.000 ppm

Agua salobre
0.05 - 3.0%
500 - 30,000 ppm

Agua salina
3,0 - 5,0%
30,000 - 50,000 ppm

Salmuera
> 5,0%
> 50.000 ppm