Cálculo del caudal

Con el fin de calcular la pérdida de presión en un sistema de calefacción o refrigeración, resulta esencial conocer el caudal volumétrico Q. El caudal volumétrico está basado en la demanda de calor, diferencia de temperatura, capacidad energética específica y la densidad.

Una vez conocido el flujo calorífico Φ, se deberá determinar la temperatura de la tubería de caudal tF y la temperatura de la tubería de retorno tR con el fin de calcular el caudal volumétrico Q.

Las temperaturas no sólo determinan el caudal volumétrico, sino también el tamaño de las superficies calefactoras (radiadores, caloríferos, etc.). Se deberá utilizar la siguiente fórmula:

Φ x 0.86 = Q
  (tF -tR)

Q = Caudal volumétrico en [m3/h]
Φ = Demanda de calor en[kW]
tF = Cálculo de la temperatura de la tubería de caudal en [°C]
tR = Cálculo de la temperatura de la tubería de retorno en [°C]
0,86 es el factor de conversión (kcal/h a kW)


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati