Valor kvs

El valor Kvs representa el caudal que pasa por un válvula de regulación en posición completamente abierta y con una diferencia de presión de 1 bar.

El valor Kvs representa el caudal que pasa por un válvula de regulación en posición completamente abierta y con una diferencia de presión de 1 bar.

Se puede calcular el caudal correspondiente a una menor pérdida de presión reordenando la ecuación:

Kvs = Q / √ΔP

donde

Kvs: valor de Kvs [m³/h]
Q: Caudal [m³/h]
ΔP: Incremento de presión asociado a una válvula de regulación [bar]


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati