Modo de control: presión proporcional - calculado

La presión proporcional se utiliza en los sistemas de circulación con una red de tuberías con pequeñas pérdidas de presión y con válvulas de control para generar un caudal variable.

La presión constante se utiliza en los sistemas de circulación con una red de tuberías con pequeñas caídas de presión y con válvulas de control para generar un caudal variable. La caída de presión en las válvulas de control es inferior al 50% de la caída de presión total.

  • Sistemas de calefacción con válvulas de 2 vías
  • Sistema de aire acondicionado con válvulas de 2 vías