Sedimentación

Recibe este nombre el proceso por el cual las partículas sólidas con una densidad superior a la del agua se depositan en el fondo debido a la gravedad.

Recibe este nombre el proceso por el cual las partículas sólidas con una densidad superior a la del agua se depositan en el fondo debido a la gravedad.

En las estaciones de bombeo es importante contar con escalones situados en el fondo para garantizar que los sedimentos y otros materiales suspendidos serán guiados hacia el interior de la bomba en lugar de depositarse en el fondo de la estación de bombeo.

En una tubería de descarga resulta importante garantizar una velocidad lo suficientemente elevada como para evitar que se produzcan sedimentaciones en las tuberías. La norma EN 1205 define una velocidad mínima de 1 m/s en tuberías horizontales y una velocidad mínima de 0,7 m/s en tuberías verticales. Para una bomba trituradora con una cuchilla, resultan aceptables los sedimentos de hasta 0,6 m/s.


    Facebook Twitter LinkedIn