La revolución en las bombas de alta presión

08/01/2014

BMS, nueva gama de bombas de alta presión

Grundfos lanza la revolucionaria gama BMS de bombas de alta presión para aplicaciones de ósmosis inversa y ultra-filtración. Sólo necesita 3 herramientas y 10 minutos para desmontar la bomba y acceder al cierre mecánico y al cojinete axial

Grundfos ha lanzado una nueva gama de módulos de alta presión para aplicaciones de alta presión y caudal, que incluyen ósmosis inversa y ultra-filtración. Centrados en la sencillez, hemos eliminado los pesados componentes de mantenimiento resultando en un acceso simple a las partes vitales de la bomba. En combinación con un motor de imán permanente, la eficiencia de la bomba se ha mejora hasta un 5% y el peso se ha reducido más de un 75%.

Un diseño simple y componentes duraderos eliminan las costosas paradas de funcionamiento. Disfrute de un mantenimiento sin problemas. La gama
BMS hs ofrece un innovador sistema que facilita el acceso al cierre mecánico y al cojinete axial.

 

Cojinete axial incorporado
La gama BMS hs incorpora un cojinete axial que absorbe el empuje
axial de la bomba. El cojinete axial y los cojinetes de la bomba están
lubricados con agua, y todos los materiales utilizados han sido
probados, asegurando la máxima durabilidad.

 

Convertidor de frecuencia
Un innovador e inteligente convertidor de frecuencia controla la
velocidad del motor de imán permanente del BMS hs. Este
convertidor incorpora avanzadas posibilidades de comunicación y
las siguientes funcionalidades:

  • Puesta en marcha automática y de prueba
  • Protección contra sobre carga en funcionamiento
  • Rampa de arranque y de parada automática

 

Aplicaciones

Los módulos BMS hs de alta presión están diseñadas para sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. Destacan:

  • Ósmosis inversa
  • Ultra-filtración
  • Filtración
  • Sistemas de aumento de presión y suministro de agua

 

Ampliar la información