Grundfos presenta su nueva gama de controles de nivel LC231 y LC241

26/11/2019

LC 231 y 241

Los controladores LC231 y LC241 es la solución ideal de Grundfos para el control de instalaciones de bombeo de pequeña y media dimensión con una o dos bombas para aplicaciones de drenaje de residuales, llenado de depósitos y captación en pozo. Están diseñados para hacer control ON/OFF con alternancia y redundancia por boyas o sensor analógico de nivel con hasta cinco niveles configurables de control.

Tienen un interfaz muy intuitivo y grafico que permite una fácil monitorización y configuración de parámetros así como una puesta en marcha sencilla y rápida. Se puede acceder a los menus de configuración a través de sus botones y pantalla o por Bluetooth con la App Grundfos Go Remote en un móvil.  

La gama LC se puede integrar totalmente en un sistema de control y monitorización remoto a través de tarjetas de comunicación multi protocolo (Modbus, Profibus, BacNET, Ethernet,  GSM/GPRS).

Están disponibles en dos versiones:

• LC 231 – solución completa y compacta con guarda motor electrónico integrado 

• LC 241 – soluciones tipo armario para una modularidad y personalización totales

 

La nueva gama LC sustituye a los modelos LC(D) 107 - LC(D) 108 - LC(D) 110 - LC(D) 115.

Más información sobre la gama LC 231 y 241