Seminario sobre Eficiencia en Sistemas de Bombeo Residual

30/10/2012

S-tube de Grundfos

Seminario sobre eficiencia en los sistemas de bombeo de aguas residuales

El pasado día 29 de Octubre se celebró en Madrid el Seminario sobre Soluciones para el bombeo de Aguas Residuales.

Este seminario se realizó en conjunto con Danfoss y se mostraron las soluciones Grundfos en el bombeo de aguas residuales. En concreto se presentó el S-tube, el revolucionario impulsor de Grundfos que permite un paso libre de sólidos de hasta 160mm con un rendimiento total de hasta el 83%.

Hasta ahora sólo había en el mercado impulsores abiertos o cerrados pero con unos rendimientos muy bajos. La tecnología S-tube se basa en:

Simplicidad: El impulsor S-Tube es simple, robusto e inatascable como un TUBO.

Paso libre: tener un paso libre alto es vital para evitar atascos en las bombas. con S-tube se alcanza hasta 160mm.

Mejor eficiencia: Su diseño cerrado alcanza un 83% de eficiencia hidráulica. Además lleva motores IE3.


NO Necesita: piezas adicionales caras, como muelles o cuchillas, desgastables y complicadas, para elevarse o cortar los sólidos a su paso por la bomba

Si quiere ampliar la información sobre la tecnología S-tube, aquí