Grundfos amplía su gama NB(E) y NK(E) con la serie 2000

15/10/2019

Grundfos amplía su gama NB(E) y NK(E) con la serie 2000

Las nuevas gamas de bombas centrífugas NBE / NKE Serie 2000 con sensor de presión integrado son la opción para múltiples aplicaciones, incluso las más difíciles.

Grundfos ha lanzado a la venta la nueva gama NBE / NKE Serie 2000 con sensor de presión integrado. La inclusión del sensor de presión diferencial integrado en el cuerpo de la bomba hace de esta gama la opción ideal para múltiples aplicaciones desde suministro de agua, aumento de presión dentro de sistemas industriales, HVAC o sistemas de riego.

Las gamas NBE y NKE están equipadas con un motor MGE con un variador de frecuencia integrado com eficiencia IE5, capaz de ofrecer importantes ahorros de energía para la optimización de todo el sistema.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA GAMA NBE / NKE Serie 2000

  • Instalación segura y rápida: no es necesario instalar sensores externos adicionales
  • Configuración multibomba sencilla: configuración fácil en modo de espera, alternancia o cascada
  • Fiabilidad operativa durante todo el ciclo de vida: rendimiento excepcional