Buscador de bombas

Mostrar resultados 41 del 50 al 106
Cuadro de control MPC
El cuadro de control MPC de Grundfos incorpora un controlador CU 351 que permite monitorizar y controlar hasta seis bombas idénticas conectadas en paralelo.
CUE
Gama CUE: convertidores de frecuencia para bombas
Digital Dosing, DDI
Las bombas DDI de Grundfos incorporan la tecnología Digital Dosing, permiten dosificar entre 75 ml/h y 150 l/h y cuentan con funciones de ajuste real de caudal.
Digital Dosing, DME
Las bombas DME de Grundfos incorporan la tecnología Digital Dosing, combinan una precisión perfecta con una gran facilidad de uso y cubren volúmenes de dosificación comprendidos entre 60 l/h y 940 l/h con un reducido número de variantes.
DMH
La gama DMH de Grundfos se compone de bombas extremadamente resistentes y sólidas, diseñadas para aplicaciones que requieren de funciones de dosificación fiables y capacidad para desarrollar altas presiones, como las relacionadas con la ingeniería de procesos.
DMX
La gama DMX de Grundfos ha demostrado su valía como parte de aplicaciones de dosificación a nivel internacional. Su sólido diseño con diafragma y sus motores de elevada calidad convierten a las bombas DMX en equipos que requieren muy poco mantenimiento y la mejor opción para un amplio abanico de aplicaciones de dosificación.
DP
Para el bombeo de agua de drenaje y aguas subterráneas desde el entorno de zonas residenciales, granjas y pequeños complejos industriales.
DPK
Bombas sumergibles
DWK
Bombas sumergibles
EF
Las bombas de la gama EF están diseñadas para bombear aguas residuales (a excepción de las aguas residuales generadas por sanitarios) procedentes de viviendas particulares