Grundfos MAGNA3 | Bombas circuladoras de calefacción

Resumen

Resumen

Las gamas MAGNA3 y UPE se componen de un amplio surtido de bombas circuladoras de pequeño, mediano y gran tamaño con equipos de comunicaciones y motores con control electrónico de la velocidad que integran la tecnología de imanes permanentes (PM) y estátor compacto.

La innovadora gama MAGNA3 forma parte de la familia de bombas circuladoras de excepcional calidad de Grundfos.

Gracias a las bombas MAGNA3, podrá olvidarse por completo de la necesidad de efectuar complejos ajustes. Instale la bomba y use el ajuste de fábrica: la función AUTOADAPT (sólo en la gama MAGNA3).

La bomba MAGNA3 instalada efectuará automáticamente un análisis del sistema de calefacción, encontrará el punto de ajuste óptimo y regulará continuamente su funcionamiento para adaptarlo a los cambios en la demanda. Ello le permitirá disfrutar de una comodidad máxima y un consumo de energía mínimo. Además, las bombas MAGNA3 son extremadamente flexibles y fiables, generan reducidos niveles de ruido, alcanzan vidas útiles prolongadas y no requieren mantenimiento. Incorporan dispositivos de comunicación por infrarrojos y permiten utilizar funciones de control y monitorización externas mediante el uso de módulos de expansión.

Usos

Las bombas circuladoras pertenecientes a la gama MAGNA3 de Grundfos han sido diseñadas para hacer circular líquidos como parte de los siguientes sistemas:

  • Sistemas de calefacción.
  • Sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
  • Sistemas de agua caliente doméstica.

Esta gama de bombas es apta también para el uso como parte de los siguientes sistemas:

  • Sistemas de bombas de calor geotérmicas.
  • Sistemas de calefacción solar.

Características

  • Función AUTOADAPT.
  • Funciones FLOWADAPT y FLOWLIMIT.
  • Control de presión proporcional.
  • Control de presión constante.
  • Control de temperatura constante.
  • Funcionamiento con curva constante.
  • Funcionamiento con curva máx. o mín.
  • Modo de funcionamiento nocturno automático.
  • El motor no requiere protección externa.
  • Las bombas de un cabezal para sistemas de calefacción incluyen carcasa aislante.
  • Amplio rango de temperaturas e independencia entre la temperatura del líquido y la temperatura ambiente.

Ventajas

  • Bajo consumo energético. Todas las bombas MAGNA3 satisfacen los requisitos de la Directiva sobre productos que utilizan energía (PUE), que entrará en vigor en 2015.
  • La función AUTOADAPT garantiza el ahorro energético.
  • Sensor de presión diferencial y temperatura incorporado.
  • Selección segura.
  • Instalación sencilla.
  • Vida útil prolongada; no precisa mantenimiento.
  • Interfaz de usuario extendida con pantalla TFT.
  • Panel de control con pulsadores intuitivos fabricados en silicona de alta calidad.
  • Historial de trabajo.
  • Fácil optimización del sistema.
  • Medidor de energía térmica.
  • Función multibomba.
  • Posibilidad de control externo y monitorización por medio de módulos de expansión.
  • Toda la gama está disponible para una presión de sistema máxima de 16 bar (PN 16).

Beneficios

  • Instalación sencilla.
  • Bajo consumo energético.
  • Posibilidad de control externo y monitorización por medio de módulos de expansión.
Servicio
Contacto
Sede comercial

Contacto

Seleccione un país para obtener los datos de contacto de su distribuidor local


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Centro de asistencia técnica

Contacto

Seleccione un país para obtener los datos de contacto de su centro de asistencia técnica local


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)