Sistema de dosificación de dióxido de cloro Oxiperm Pro

Resumen

Resumen

Un método idóneo para garantizar la higiene del agua potable es utilizar dióxido de cloro como desinfectante. El dióxido de cloro es un compuesto enormemente eficaz a la hora de eliminar todo tipo de gérmenes patógenos y presenta un efecto residual prolongado en el sistema, lo que significa que la acción desinfectante tiene lugar aunque no se extraiga agua. La gran ventaja del dióxido de cloro sobre otros desinfectantes es su eficacia contra las biopelículas.

El sistema de producción de dióxido de cloro Oxiperm Pro OCD-162 es la solución idónea para combatir la presencia de legionela y otros gérmenes patógenos en el agua potable.

Los sistemas Oxiperm Pro OCD-162 generan dióxido de cloro a partir de soluciones diluidas de clorito sódico (NaClO2) al 7,5 % y ácido clorhídrico (HCl) al 9 %. Existen cuatro versiones de estos sistemas con distintas capacidades que pueden generar 5, 10, 30 o 60 g/h de dióxido de cloro. Estas cantidades resultan adecuadas para tratar hasta 150 m³ de agua potable por hora utilizando la concentración máxima admisible de ClO2 (0.4 mg/l).

Usos

Entre los campos de aplicación pensados específicamente para el uso del sistema Oxiperm Pro OCD-162 para la desinfección puntual de instalaciones de agua potable se encuentran los siguientes:

  • Combatir la legionela en edificios de hospitales, residencias geriátricas, hoteles, instalaciones deportivas y escuelas.
  • Tratamiento de agua potable en instalaciones de suministro de agua municipales.
  • Tratamiento de agua de irrigación (por ejemplo, en viveros).
  • Tratamiento de aguas de proceso en la industria alimentaria y de elaboración de bebidas.
  • Tratamiento de agua de refrigeración.

Características y ventajas

  • Diseño compacto, lo que también permite su utilización en espacios confinados.
  • Fácil instalación.
  • Bajos costes de funcionamiento.
  • Funcionamiento excepcionalmente fiable gracias a su sistema de control integrado.
  • Puede adaptarse a diversos depósitos de desinfección de agua.
  • Diseño robusto.

Descargar folleto sobre Casos de referencia en hoteles y hospitales con soluciones de dióxido de cloro

Descargar folleto sobre Soluciones de dióxido de cloro Oxiperm Pro

Descargar el artículo técnico sobre Legionella y cómo erradicarla

Beneficios

  • Diseño compacto, lo que también permite su utilización en espacios confinados.
  • Fácil instalación.
  • Bajos costes de funcionamiento.
Catálogos

Catálogos

 

Catálogo de productos

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Catálogo de productos

GRUNDFOS OXIPERM PRO

The Oxiperm Pro offers superior water disinfection technology for all types of water systems.

Grundfosliterature-2802430.pdf (1 MB)

Oxiperm Pro

Oxiperm Pro

Soluciones integrales de dióxido de cloro


Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)