COMFORT PM | Bomba recirculadora ACS

Resumen

Resumen

La gama COMFORT PM ofrece un nuevo motor de imán permanente con un bajo nivel de ruido y que reduce el consumo energético a 5-8,5 W.

Combinado con la función inteligente AUTOADAPT, establece nuevos estándares para la recirculación de agua caliente sanitaria de bajo consumo en viviendas domésticas.

Gracias al nuevo motor de imán permanente de alto rendimiento, la gama COMFORT ahora presenta dos nuevas variantes para la recirculación de agua caliente. Con un consumo de energía de solo 5-8,5 W, la recirculadora COMFORT con modo AUTOADAPT y la variante con velocidad fija COMFORT B ​​pueden reducir considerablemente el consumo de energía.

De hecho, el modo AUTOADAPT en comparación con los circuladores tradicionales que funcionan continuamente, puede llegar a ofrecer una reducción de costes de hasta el 96%. Además, el ahorro de energía térmica puede alcanzar hasta el 48%.

El modo de funcionamiento AUTOADAPT

El principio que rige la función AUTOADAPT es realmente muy sencillo. Después de solo unas pocas semanas, la bomba recirculadora COMFORT memoriza el modo de consumo de agua caliente de la vivienda y se adapta a él. Los datos almacenados aseguran que la bomba solo funcione cuando sea necesario, lo que reduce en gran medida el desperdicio de agua y energía. Si el modo de consumo cambia, por ejemplo durante las vacaciones, la bomba COMFORT reconoce que se ha dejado de abrir el agua caliente y después de 24 horas y se establece automáticamente en el modo de vacaciones. Cuando los ocupantes regresan, el circulador inteligente reanuda automáticamente el mismo modo de consumo que antes de las vacaciones. Por lo tanto, el agua caliente instantánea nunca se ve comprometida.

Nueva versión : Comfort PM Digital Timer: Con temporizador digital

Gracias al control por su temporizador integrado, el área de trabajo de la bomba se mantiene dentro de un período de tiempo predefinido o deseado. Esto significa que la bomba solo funciona durante los períodos en que se necesita agua caliente directamente. Esto garantiza el máximo confort y, al mismo tiempo, un funcionamiento muy eficiente energéticamente.

Reduce el desperdicio de agua

Todos los circuladores COMFORT, con o sin función AUTOADAPT, combinados con tuberías de retorno, suministran agua caliente al instante en toda la casa. Esto elimina la espera costosa y desesprante a que salga agua caliente con la temperatura adecuada y reduce el consumo anual. Resultado: menos gastos y más comodidad.

Fácil instalación

El circulador COMFORT BA con función AUTOADAPT y el circulador COMFORT B ​​con velocidad fija están diseñados para facilitar la instalación, incluso en espacios reducidos. Ambos están equipados con el famoso conector ALPHA, que solo necesita enchufarse a la corriente para arrancar la bomba.

Nota:

La función AUTOADAPT se desarrolló para instalaciones de agua caliente sanitaria con tanques de agua caliente como fuente principal de calefacción.

En instalaciones de agua caliente sanitaria con una función de regulación de temperatura integrada en la tubería de recirculación, Grundfos recomienda utilizar los modelos COMFORT BX o COMFORT B.

Para obtener todas las ventajas del modelo COMFORT AUTO con la función AUTOADAPT, Grundfos recomienda instalar el circulador en instalaciones equipadas con depósitos de agua caliente.

Beneficios

  • Consumo energético mínimp
  • Materiales de alta calidad
  • Fácil mantenimiento y sustitución
Catálogos

Catálogos

 

Brochure COMFORT PM

COMFORT PM

Brochure COMFORT PM

Descargar PDF

538 KB - 2 pages


Contacto
Commercial

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Service Après Vente

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)