Obtención de agua subterránea
Si necesita una solución sumergible de bombeo rentable, fiable y energéticamente optimizada para instalaciones en perforaciones, nuestras bombas y sistemas de bombeo han sido optimizados para ofrecer rendimiento y fiabilidad máximos en instalaciones de aguas subterráneas.
Captación de agua subterránea optimizada
Para la captación de agua bruta en pozos perforados, los municipios requieren los niveles más altos de optimización energética y sostenibilidad de los recursos, lo que se refleja en la reducción de los costes del ciclo de vida. A lo largo de los años, Grundfos ha sido pionera en numerosas innovaciones que se convierten e influyen continuamente en los nuevos estándares, y contamos con la experiencia de una enorme base instalada de bombas y motores sumergibles de acero inoxidable.
Por ejemplo, Grundfos fue pionera en la implementación de la velocidad variable en las operaciones de bombeo, y son innovaciones como esta las que permitirán a su infraestructura de suministro de agua cumplir con los desafíos y regulaciones futuras.
90 % de eficiencia energética con nuestros nuevos motores de imanes permanentes
Grundfos suministra el sistema SPE con un motor sumergible de imanes permanentes y un variador de frecuencia CUE a medida. Un motor Grundfos PM garantiza una eficiencia energética del 90 % gracias a que las pérdidas en el rotor son prácticamente cero. El variador de frecuencia CUE adapta continuamente la velocidad de la bomba a cualquier requisito de bombeo. El sistema SPE ha demostrado, en su conjunto, su fiabilidad y una vida útil más larga, lo que mantiene bajo el coste total del ciclo de vida.
Conoce los beneficios del nuevo sistema de bombeo SPE
Descubre como años de experiencia trabajando con motores de imán permanete y un profundo conocimiento en su applicación han dado lugar a la nueva SPE, la bomba fabricada completamente en acero inoxidable con una gran cantidad de características adicionales incorporadas.
Ahorros en costes con eficiencia y fiabilidad mejorada
Grundfos ofrece el sistema SPE, con un motor sumergible de 6” con rotor de imanes permanentes (PM) y un variador de velocidad CUE a medida. Los motores Grundfos PM, fabricados con materiales sólidos, de alta calidad, que amplían los intervalos de servicio y reducen el mantenimiento, aseguran la máxima eficiencia energética posible. Los materiales usados en el sistema SPE aseguran la máxima fiabilidad y cuentan con una garantía de 5 años para el sistema completo.
Puedes ver aquí la gama completa y seleccionar el sistema que mejor se adapta a tu aplicación.
Variadores de frecuencia CUE: características y ventajas
La gama de variadores de frecuencia CUE de Grundfos ofrece una elevada versatilidad y brinda un funcionamiento fácil y eficiente en todas las áreas de aplicación. Al conectar un variador de frecuencia CUE a una bomba sumergible Grundfos SP, obtendrás ventajas tanto para ti como para tus clientes.
Descárgate el folleto y familiarízate con las características y las ventajas del variador de frecuencia CUE.
La pareja perfecta para reducir el coste operativo
Una de las formas más sencillas de reducir los costes operativos de una bomba sumergible Grundfos es emparejarla con un motor sumergible Grundfos. Esto maximiza la vida útil de los productos y garantiza la más alta eficiencia, así como la desaparición de los problemas que provocan las incompatibilidades.
Encuentra la pareja perfecta
El primer paso hacia la eficiencia y la fiabilidad definitivas es encontrar el motor perfecto para tu bomba. Descarga el folleto si quieres consultar la lista de motores sumergibles Grundfos disponibles.
Hora de sustituir: evalúa tu bomba antes de comenzar
Cuando una bomba sumergible se encuentra a 30, 60 o 150 metros bajo tierra, extraerla para su inspección puede resultar costoso. Sin embargo, con nuestra herramienta gratuita específica, puedes medir la eficiencia de una bomba sumergible mientras está en el pozo. Una baja eficiencia puede significar que merece la pena extraerla, limpiarla o sustituirla. Llegado el momento, nuestras bombas SQ y SQE son excelentes bombas de sustitución.
Ahorra tiempo y dinero con los controladores de nivel LC
La gama de controladores de nivel LC de Grundfos está diseñada para prolongar la vida útil de tu bomba sumergible evitando la marcha en seco. La interfaz fácil de usar simplifica la monitorización diaria, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
Descárgate el folleto y familiarízate con las características y las ventajas del controlador de nivel LC.
Conoce otras soluciones Grundfos para captación de agua
¿Quieres aprender más sobre tus soluciones de bombeo?
Lee los últimos estudios sobre bombas y sistemas de bombeo, dónde usar las soluciones de Grundfos y cómo conseguir el mejor rendimiento, o busca en la sección de Conocimiento de Grundfos materiales de aprendizaje específicos para tu solución.
Obtén las respuestas que necesitas
Consulta las preguntas más frecuentes a continuación o visita la sección de preguntas frecuentes de Grundfos y resuelve tus dudas.
Protection, monitoring and connectivity
Bombas encapsuladas
Service agreements
Accesorios eléctricos
Lee las opiniones de los clientes sobre estas aplicaciones
Cuando Grundfos forma parte de la solución, obtienes un consumo de energía reducido, un mayor confort y una fiabilidad operativa sin igual para tu aplicación. Lee las propias historias de nuestros clientes sobre cómo se benefician del enfoque Grundfos de inteligencia, agua y energía.
Conviértete en un experto en solo unos clics
Ahorra tiempo en tu trabajo diario mejorando tus habilidades con la plataforma de formación online Grundfos ECADEMY.
Haz clic en el siguiente curso para comenzar su formación.
Sigue aprendiendo
Descubre cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lee las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busca en la sección de Conocimiento para obtener más material de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más.
Bombas, sistemas de bombeo y servicios
Grundfos te ofrece una gran variedad de servicios para ayudarte a aprovechar al máximo tus sistemas de bombeo. Ponte en contacto con nosotros para obtener más información.