Soluciones sumergibles

Reduce el consumo energético con la bomba SP

Descarga el folleto

Reduce energy consumption with the SP pump

Descubre la protección que ofrece la bomba SP frente a la arena y el ocre

Cómo ahorrar energía con la bomba SP

Descarga el caso práctico

How to save energy with the SP pump

La gama SP de Grundfos incluye las bombas sumergibles más eficientes del mercado. Todas las bombas de esta gama ofrecen una resistencia excepcional a la arena, el ocre y el agua corrosiva, lo que reduce el riesgo de paradas. Cuentan con un sistema de gestión remota que también permite comprobar y gestionar las bombas, lo que hará que te ahorres el tiempo y el coste que suponen las inspecciones manuales. Las bombas SP son idóneas para diversas aplicaciones, como el riego de cultivos, el abrevado de ganado y las redes de suministro de agua.

Consigue una presión constante con las bombas SQE

Descarga la guía de productos de la gama SQE

Get constant pressure with SQE

Evita las fluctuaciones de tensión y reduce las paradas

 

 Prolonga la vida útil de las bombas con la función de arranque suave integrada

Las bombas Grundfos SQ/SQE están diseñadas para soportar condiciones extremas. Incorporan funciones como la de protección contra variaciones de tensión, que reduce el riesgo de paradas, o la de protección contra marcha en seco, que detiene la bomba si esta se queda sin agua y elimina el riesgo de tener que realizar tareas de mantenimiento no planificadas. Las bombas SQE integran un sistema de control y gestión de la presión que garantiza una presión constante del agua en todo momento y mejora el confort en las viviendas particulares. Las bombas SQ/SQE son idóneas tanto para el suministro doméstico de agua como para el riego de cultivos, el abrevado de ganado y las redes de suministro de agua.

Evalúa el rendimiento de tu bomba

Descarga el folleto

Assess your pump’s performance

Evaluación sencilla de las bombas sin sacarlas del pozo

 

Descubre por qué la bomba SQ es una bomba de sustitución idónea 

 

Extraer una bomba sumergible de un pozo puede ser una tarea costosa y laboriosa. Con nuestra herramienta de sustitución de Grundfos Product Center, puedes conocer el rendimiento exacto de tu bomba sumergible Grundfos actual. De esta forma, podrás determinar si es necesario sustituir la bomba por una bomba SP o SQ nueva, o si basta con limpiarla. Todas las bombas sumergibles Grundfos se han diseñado para facilitar su instalación y garantizar que el proceso de sustitución resulte rápido y sencillo.  

Conoce en detalle cómo funciona la bomba SP

Descarga el “Manual de ingeniería SP”

Get a detailed look at how the SP pump works

Descubre la importancia de la selección de la bomba en las aplicaciones de riego

Descarga el “Manual de riego”

Explore the importance of pump selection in irrigation
How to install an SP pump

Consulta nuestra selección de manuales y guías, donde encontrarás la solución a los problemas más habituales que afectan a las bombas sumergibles y a las aplicaciones en las que se usan.

Al descargar el contenido anterior, podrás suscribirte al boletín de Grundfos para recibir periódicamente noticias acerca de las últimas tendencias en los campos de las bombas sumergibles y la captación de agua. 

Grundfos Ecademy

Conviértete en un experto en las bombas SP con Grundfos ECADEMY

Haz nuestro breve curso sobre las bombas SP en Grundfos ECADEMY, que abarca todos los aspectos: desde la protección del motor hasta la optimización del dimensionamiento de los cables y los variadores de frecuencia. Accede gratuitamente al contenido desde cualquier dispositivo y mejora tus conocimientos sobre las bombas SP.

Download Brochures
Grundfos Product Center

Simplifica la selección y sustitución de bombas 

Grundfos Product Center es la forma más sencilla de dimensionar y seleccionar la solución sumergible idónea para tu aplicación. También puedes usarlo para comparar el rendimiento de tu bomba actual con el de una solución sumergible Grundfos.