Control de temperatura: simplifique los sistemas y mantenga a raya los costes

¿Su sistema de refrigeración es una fuente de despilfarro energético?

Las compactas bombas inteligentes de velocidad variable de Grundfos permiten simplificar los sistemas de control de temperatura y los enfriadores, lo que contribuye a aumentar la eficiencia energética y reducir los costes de capital y de funcionamiento. Con nuestras soluciones Grundfos iSOLUTIONS, podrá regular a la perfección el circuito de control de temperatura y monitorizar y optimizar el conjunto del sistema de refrigeración.

Las soluciones Grundfos iSOLUTIONS le permiten:

  • Obtener un control óptimo con un menor número de componentes
  • Reducir los costes de capital y de funcionamiento
  • Reducir los costes de instalación
  • Conseguir unos niveles de ruido menores
  • Establecer conexión con sistemas SCADA o BMS para disponer de una panorámica y un control completos del sistema

Soluciones diseñadas por expertos pensando en sus necesidades

Si decide usar una solución Grundfos iSOLUTIONS, nuestros expertos en control de temperatura le ayudarán a adaptar las bombas de refrigeración conforme a los requisitos específicos de su intercambiador de calor, enfriador o torre de refrigeración. Dispondrá de un punto de contacto único para obtener asistencia de cara al diseño, la instalación y el mantenimiento de su sistema.


¿Busca una manera más inteligente de regular su sistema de control de temperatura?

Existen varias maneras de configurar un sistema de control de temperatura. Las soluciones Grundfos iSOLUTIONS son una opción inteligente y directa. Las medidas de temperatura se envían directamente a un motor E (un motor que incorpora un variador de frecuencia). El regulador PI integrado en el motor E mantiene el caudal correcto en función de la temperatura deseada en el intercambiador de calor. Esto evita tener que usar una válvula de regulación y elimina la pérdida de presión asociada a ella.

El tamaño de la bomba importa

Esta solución inteligente ajusta el caudal en función de la temperatura, lo que permite obtener un importante ahorro energético y, por tanto, ayudará a sus clientes a controlar los costes de funcionamiento. Además, ofrece la posibilidad de monitorizar y supervisar por completo el sistema. Para conseguir una eficiencia energética máxima, es importante dimensionar correctamente la bomba. Dadas las limitaciones de espacio que suelen existir (sobre todo en el caso de los enfriadores), hemos diseñado los módulos con bomba, motor y variador de frecuencia más compactos del mercado.