Tratamiento de aguas: sistemas inteligentes y completamente integrados

¿Los cambios en las condiciones del agua bruta afectan a su sistema de tratamiento de aguas?

No importa si se enfrenta a desafíos como un aumento de la turbidez o variaciones de los requisitos asociados al agua limpia: las bombas inteligentes de Grundfos le ayudarán a estabilizar el conjunto del sistema de tratamiento de aguas y le permitirán gestionar las fluctuaciones con mayor eficiencia. Las soluciones Grundfos iSOLUTIONS hacen posible establecer una comunicación entre diferentes procesos para conseguir un control uniforme del nivel de agua en todo el proceso. Además, podrá mezclar los caudales procedentes de dos fuentes independientes y mantener una presión uniforme aunque existan variaciones de caudal.

Las soluciones Grundfos iSOLUTIONS le permiten:

  • Reducir los costes del sistema
  • Reducir los costes de funcionamiento y de mano de obra
  • Aprovechar las ventajas del diseño flexible
  • Reducir las paradas por avería

Soluciones diseñadas por expertos pensando en sus necesidades

Si decide usar una solución Grundfos iSOLUTIONS, nuestros expertos en tratamiento de aguas le ayudarán a adaptar las bombas de alimentación conforme a los requisitos específicos de la etapa de tratamiento de aguas y del conjunto del proceso. Nos aseguraremos de que el sistema quede directamente conectado con los centros de control de procesos y mida todos los parámetros necesarios del proceso. Además, dispondrá de un punto de contacto único para obtener asistencia de cara al diseño, la instalación y el mantenimiento de su sistema.


Un sistema adaptado y completamente integrado que da respuesta a diferentes necesidades

Los requisitos de un sistema de tratamiento de aguas pueden cambiar a diario, o bien cada cierto tiempo para adaptarlo a los cambios que se produzcan en el proceso o a los nuevos reglamentos, cada vez más exigentes. Quizás esté buscando una solución flexible de diseño de sistemas que dé respuesta a esas necesidades cambiantes. Desde la toma hasta la distribución de agua, las soluciones Grundfos iSOLUTIONS le permiten disponer de sistemas adaptados y completamente integrados que ofrecerán a sus clientes la fiabilidad y los resultados que buscan, en el presente y en el futuro.

  • Toma de agua: bombas sumergibles que extraen el agua del acuífero y la introducen directamente en el sistema de tratamiento de aguas
  • Aireación: aireadores y difusores inteligentes
  • Floculación: bombas dosificadoras y sistemas de preparación que permiten disponer de floculantes poliméricos in situ y bajo demanda
  • Eliminación de partículas: bombas de una sola etapa y de etapas múltiples, capaces de suministrar la presión idónea para el sistema de filtración, y bombas dosificadoras digitales, que añaden productos antiincrustaciones o de limpieza en las concentraciones adecuadas
  • Desinfección: bombas dosificadoras inteligentes
  • Estabilización: bombas dosificadoras inteligentes de diferentes tipos y tamaños que se adaptan a cada entorno de trabajo específico
  • Distribución: sistemas de bombeo (por ejemplo, plataformas de aumento de presión) que permiten disponer de la presión y el caudal adecuados

Bombas con un rendimiento adaptado a sus necesidades

Las soluciones Grundfos iSOLUTIONS consiguen optimizar el rendimiento de las bombas en función de las necesidades del sistema de suministro de agua y el conjunto del proceso. Además, las bombas pueden adaptarse en función del resto de componentes del sistema (por ejemplo, si hay membranas que puedan resultar dañadas por el fenómeno del golpe de ariete).

Bombas de ultrafiltración integradas

Muchos de los controladores existentes en el mercado dan respuesta a las necesidades de diversos tipos de motores. Sin embargo, un controlador diseñado para un modelo específico de bomba facilita la instalación y la configuración y mejora la eficiencia. Nuestras bombas inteligentes de ultrafiltración incorporan controladores optimizados para funcionar a la perfección con el motor de la bomba en cuestión. Esto permite conseguir bombas con motores más pequeños, un mayor rendimiento y una flexibilidad inigualable. Nuestros expertos en aplicaciones de tratamiento de aguas están disponibles en todo momento para tratar con usted todos los aspectos relativos a las bombas de cualquier proyecto.