Bombas y grupos de presión de agua de Grundfos

Bombas y grupos de presión de agua de Grundfos

La gama de bombas de aumento de presión de Grundfos ofrece una variedad de soluciones para las necesidades de cualquier instalación, desde una solución básica y fiable hasta equipos avanzados con controles inteligentes y variadores de frecuencia que se adaptan automáticamente a la presión de entrada y al consumo general de agua en casa. Por lo tanto, todas ellas buscan garantizar confort y bienestar para los clientes eligiendo además la bomba que mejor se adapte a las necesidades de la instalación.

Toda la gama de bombas de aumento de presión de agua está diseñada teniendo en mente siempre la facilidad y rapidez en la instalación. 3 sencillos pasos son suficientes: conectar, cebar y enchufar - y listas para empezar a funcionar.

Si busca poco ruido, la gama ofrece una comodidad óptima al minimizar el ruido de la bomba y de la instalación. Incluso se pueden abrir los grifos de noche sin despertar ni molestar a los vecinos. 

Fácil instalación con SCALA2

¿A que lo que quieres es que te hagamos la vida fácil a la hora de acometer una instalación? Pues nuestros grupos de presión están diseñados, precisamente para eso, para que sean fáciles y rápidos de instalar ahorrándote tiempo y quebraderos de cabeza. Por ejemplo, Grundfos SCALA2 tiene todos los componentes necesarios para garantizar una presión de agua perfecta y se puede instalar en 3 sencillos pasos:
    1. Conecta las tuberías: gracias a las conexiones de entrada y salida ajustables, puedes moverlas fácilmente con un grado de +/- 5 ° para                 permitir una instalación rápida.
    2. ¡Ceba la bomba! ¡Este paso es fundamental! Llénala de agua antes de ponerla a funcionar a través el tapón que encontrarás en la parte                  superior de la bomba y que te permite llenala de agua rápida y fácilmente.
    3. Enchufa la bomba en la toma de corriente y arrancará. Por defecto, entregará una presión de agua de 3 bar, independientemente de la                 presión de entrada y el número de tomas abiertas.

Si aun así tienes dudas de si las has instalado correctamente, no te preocupes. Recuerda que cada grupo de presión viene con una guía rápida de instalación y funcionamiento que encontrarás dentro de la caja de la bomba.

DESCÁRGATE LA FICHA TÉCNICA Y EL MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN GRUNDFOS PRODUCT CENTER

Elige la bomba que mejor se adapte a la instalación

¡Créenos! Seleccionar la bomba adecuada para aumento de presión es muy fácil. En este vídeo puedes ver cómo usar la Guía de Selección Rápida que encontrarás en nuestro catálogo de bombas.  

PULSANDO AQUÍ PUEDES DESCARGAR EL CATÁLOGO DE BOMBAS DE GRUNDFOS CON SUS GUÍAS DE SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO
 

Conoce las soluciones de bombeo de Grundfos para el hogar. Tenemos una gama de bombas diseñada para hacer que una vivienda sea más confortable, más cómoda, con una instalación fácil y un rendimiento extremadamente fiable. La gama completa ofrece soluciones de agua fría de primera calidad para hogares y jardines, desde el suministro de agua hasta la eliminación de aguas residuales y la recirculación de agua caliente. También disponemos de grupos de presión, soluciones de achique y bombas sumergibles fácil de instalar. En nuestra casa interactiva podrás encontrar la solución perfecta en función de la necesidad de la vivienda.