Aplicaciones de agua fría doméstica - aumento de presión

LOS MEJORES HOGARES SON LOS HOGARES GRUNDFOS

Las bombas Grundfos de aumento de presión, al igual que las de achique y drenaje, están diseñadas para hacer más cómoda una vivienda, son muy fáciles de instalar y proporcionan un rendimiento extremadamente fiable.

La gama completa ofrece soluciones de alta calidad para el bombeo de agua en hogares y jardines: desde el suministro de agua corriente a la eliminación de aguas residuales, pasando por la recirculación de agua caliente, tanto si necesitas una bomba de aumento de presión “todo en uno” como una solución de achique y drenaje segura o una bomba de aguas subterráneas fácil de instalar.

Descubre nuestra vivienda interactiva y encuentra la solución perfecta para la tarea.

Presión de agua perfecta, justo cuando la necesitas
Bombas de aumento de presión para un suministro de agua fiable

ELIGE SIEMPRE LA MEJOR BOMBA

Es fácil seleccionar la bomba idónea para cualquier tarea de aumento de presión, achique o drenaje. Mira los vídeos y descubre cómo puede facilitarte la vida la guía de selección de Grundfos para aplicaciones de agua fría doméstica.

Descarga la guía de selección rápida completa aquí, o consulta a continuación cómo usarla para encontrar el producto más adecuado para cualquier tarea de aumento de presión, achique o drenaje.

Guía de selección de bombas de achique y drenaje

Mira el vídeo y descubre cómo facilita nuestra guía de selección rápida de bombas de achique y drenaje la elección de la mejor bomba para cualquier tarea de achique o drenaje. Pruébala y ofrece a tus clientes un drenaje perfecto hoy mismo.

Descarga la guía de achique y drenaje

Guía de selección de bombas de aumento de presión

Mira el vídeo y descubre cómo facilita nuestra guía de selección rápida de bombas de aumento de presión la elección de la mejor bomba para cualquier tarea de aumento de presión. Descárgala y deja que empiece a simplificar tu trabajo.

Descarga la guía de aumento de presión

Grundfos Ecademy

Amplía tus conocimientos en Grundfos Ecademy: nuestra plataforma de formación online gratuita. Si todavía no la usas, echa un vistazo a los materiales disponibles sobre agua fría doméstica. También te ofrecemos la oportunidad de conocer mejor otras bombas y soluciones Grundfos.

Acceder a Ecademy

Grundfos Ecademy: SCALA2

Conoce la bomba de aumento de presión SCALA2 y ofrece a tus clientes una presión de agua perfecta en toda la casa.

Ir al módulo de formación

Soluciones Grundfos de alta calidad para el agua, tanto en interiores como en exteriores

La gama de bombas domésticas Grundfos para agua fría está diseñada para hacer más cómodos los hogares de tus clientes, tanto dentro como fuera. La línea completa ofrece soluciones de alta calidad para el agua en hogares y jardines: desde el suministro de agua corriente a la eliminación de aguas residuales, pasando por la recirculación de agua caliente, tanto si necesitas una bomba de aumento de presión “todo en uno” como una solución de achique y drenaje fiable o una bomba de aguas subterráneas fácil de instalar.

Ir a Grundfos para Instaladores

Recibe acceso a las herramientas más modernas, materiales de formación actualizados y los mejores premios

Grundfos para Instaladores es la forma más rápida de recibir acceso a las herramientas más modernas, los consejos más útiles, los materiales de formación más actualizados y los mejores premios. Únete ahora para estar al día de todo y empieza a ganar puntos que podrás canjear por fantásticos premios.

Más información