Aplicación Grundfos GO Replace

Descárgate la app GO Replace

Descárgate la app GO Replace

Grundfos GO Replace es una herramienta práctica, disponible 24/7, para sustituir los modelos antiguos de bombas Grundfos instaladas en el interior de una caldera. La aplicación sugiere el modelo compatible de ALPHA1 L además de recomendar el modo de control y regulación y calcular el ahorro de energía en comparación con el modelo antiguo. Toda esta información también se puede descargar instantáneamente en un informe pdf que se puede compartir o enviar al usuario final.

Descarga aquí la aplicación para iOS desde la App Store

Descarga aquí la aplicación para Android en Google Play

 

Los principales beneficios de esta app

Sustitución sencilla

Sustitución sencilla

Saca una foto del código de producto de la bomba antigua que se desea cambiar. Grundfos GO Replace presentará la propuesta del modelo nuevo que mejor se adapte a esa sustitución en concreto.

Guía de instalación asistida paso a paso

Guía de instalación asistida paso a paso

La app dispone de una guía de instalación sumamente intuitiva para guiar al profesional a través del proceso de instalación de la nueva bomba.

Modo de control adaptado

Modo de control adaptado

Grundfos GO Replace sugiere el modo de control correcto y recomienda la velocidad y la presión a la que se debe ajustar la nueva bomba.

Informe de ahorro energético

Informe de ahorro energético

La app calcula el ahorro de energía obtenida tras la instalación de la nueva circuladora y genera un informe más detallado para el propietario.